Vue d’ensemble
- Résistance à la chaleur jusqu’à 400 °C
- Tailles de 2 mm de diamètre à M6
- Modèles pour longues distances ou grande précision de détection
Pour les capteurs inductifs résistants à la chaleur, voir E2EH.
Résistance à la chaleur
La sélection des matériaux personnalisés pour chaque plage de température offre le meilleur rapport performance/prix et la meilleure adaptation à l’application.
Protection mécanique élevée
Le revêtement en spirale en acier inoxydable offre une protection mécanique et une flexibilité élevées.